Informacja prasowa

Siemens rozwija technologie prądu stałego dla efektywnego i stabilnego przemysłu

15 kwietnia 2026
Warszawa, Polska

Półprzewodnikowy wyłącznik instalacyjny SENTRON 3QD2

Rosnące koszty energii, presja na efektywność oraz dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł sprawiają, że przemysł coraz uważniej przygląda się technologiom prądu stałego (DC). Siemens odpowiada na te potrzeby rozwijając portfolio rozwiązań DC dla przemysłu i infrastruktury. Nowe produkty wprowadzone przez Siemens Smart Infrastructure mają wspierać firmy w obniżaniu kosztów operacyjnych, zwiększaniu niezawodności instalacji oraz realizacji celów związanych z transformacją energetyczną.

DC wraca do gry i nabiera nowego znaczenia

Prąd stały nie jest nową koncepcją i coraz więcej kluczowych technologii – od instalacji fotowoltaicznych po systemy magazynowania energii – działa właśnie w oparciu o DC. Eliminacja zbędnych konwersji energii oznacza mniejsze straty, wyższą sprawność i bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Na znaczeniu zyskuje to także w Polsce, gdzie przemysł i infrastruktura mierzą się z rosnącym zapotrzebowaniem na stabilne, przewidywalne zasilanie. Rozwój technologii półprzewodnikowych pozwala dziś łączyć efektywność energetyczną z wysokim poziomem bezpieczeństwa i odporności systemów.

Mikrosekundy, które robią różnicę

SENTRON-3QD2-SCCB-Ultra-fast-reaction

Kluczową innowacją w nowym portfolio jest półprzewodnikowy wyłącznik instalacyjny SENTRON 3QD2. Oparty na technologii półprzewodnikowej oraz inteligentnych algorytmach ochrony umożliwia ultraszybkie przerywanie zwarć w zakresie mikrosekund, nawet do 1000 razy szybciej niż konwencjonalne systemy.

Jednym z kluczowych elementów nowego portfolio jest wyłącznik półprzewodnikowy SENTRON 3QD2. Urządzenie pozwala na ultraszybkie wyłączanie zwarć – w czasie liczonym w mikrosekundach, nawet do 1000 razy szybciej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Przekłada się to bezpośrednio na ograniczenie ryzyka uszkodzeń, przestojów i kosztownych awarii. Co istotne, SENTRON 3QD2 integruje funkcje ochronne, łączeniowe oraz monitorowanie energii w jednym urządzeniu, upraszczając architekturę instalacji.

Mniej mocy, mniej materiałów, niższe koszty

Portfolio uzupełniają styczniki i przekaźniki półprzewodnikowe SIRIUS 3RF5 – rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do aplikacji prądu stałego. Dzięki konstrukcji półprzewodnikowej urządzenia te dobrze sprawdzają się w środowiskach wymagających częstego przełączania obciążeń, ograniczając zużycie mechaniczne i zwiększając żywotność instalacji.

SIRIUS-3RF5

Półprzewodnikowe urządzenie łączeniowe SIRIUS 3RF5

Z punktu widzenia biznesu technologie DC oznaczają nie tylko większą efektywność, ale też wymierne oszczędności. W zastosowaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie zapotrzebowania na moc szczytową nawet o 80%, co bezpośrednio wpływa na koszty energii.

Uproszczenie infrastruktury przekłada się również na mniejsze zużycie surowców – w tym miedzi, nawet o połowę. To istotny argument nie tylko ekonomiczny, ale i środowiskowy.

System, nie pojedyncze urządzenia

Nowe rozwiązania Siemensa zostały zaprojektowane jako element większego ekosystemu. Mogą być integrowane z rozdzielnicami niskiego napięcia czy systemami szynoprzewodów, tworząc spójne środowisko zarządzania energią w nowoczesnych instalacjach.

Firma Siemens zaprezentuje rozwinięte portfolio technologii DC podczas Hannover Messe 2026.