Informacja prasowa

System zarządzania pracą silników dla rozdzielnic przemysłowych

21 września 2024
Warszawa

SIMOCODE M-CP
  • Zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjna fizyka komunikacji Single Pair Ethernet (SPE) pod kątem konstrukcji szaf w technice wysuwnej
  • Skalowalna funkcjonalność dzięki licencjonowanym funkcjom urządzenia
  • Redukcja kosztów instalacji

Siemens wprowadził na rynek SIMOCODE M-CP, wydajną i przyszłościową serię produktów do zarządzania pracą silników, specjalnie dostosowaną do centrów sterowania silnikami (MCC). Nowa seria produktów uzupełnia istniejące portfolio SIMOCODE i została zaprojektowana tak, aby optymalnie spełniać wymagania MCC. SIMOCODE M-CP wprowadza nowy standard w branży dzięki kompaktowej konstrukcji, zaawansowanej funkcjonalności i kompatybilności z komunikacją opartą na sieci Ethernet. W przyszłości SIMOCODE M-CP może być dostosowany do różnych wymagań operacyjnych poprzez zakup licencji, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych funkcjonalności w zależności od zastosowania. Centra sterowania silnikami są zaprojektowane tak, aby efektywnie dystrybuować moc do silników, umożliwiać precyzyjne sterowanie i monitorowanie oraz oferować ochronę przed przeciążeniami, zwarciami i innymi usterkami elektrycznymi. Takie rozwiązania znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, papierniczym, stalowym, górniczym, wodno-ściekowym oraz w infrastrukturze.

SIMOCODE M-CP

SIMOCODE M-CP

Oszczędność miejsca i elastyczna instalacja

Nowy SIMOCODE M-CP jest zoptymalizowany pod kątem modułów wysuwnych w rozdzielnicach niskiego napięcia. Dzięki możliwości wyboru między montażem na panelu przednim oraz montażem na szynie DIN, to wszechstronne urządzenie pozwala oszczędnie zagospodarowywać przestrzeń i zmniejszać koszty instalacji. Więcej zintegrowanych funkcji w jednostce podstawowej zapewnia mniejszą różnorodność. Sześć wejść cyfrowych i cztery wyjścia przekaźnikowe eliminują potrzebę stosowania dodatkowych modułów.

Zaawansowana komunikacja dzięki technologii Single Pair
Ethernet

Aby umożliwić szybką i niezawodną transmisję danych, SIMOCODE M-CP wykorzystuje technologię Single Pair Ethernet (SPE). Ta nowa fizyka magistrali zapewnia nieprzerwaną komunikację Ethernet i spełnia potrzeby operacyjne rozdzielnicy, zmniejszając jednocześnie złożoność okablowania. Komunikację z modułem wysuwnym realizowana jest za pośrednictwem tylko dwóch przewodów.

Przyszłościowa technologia z możliwością ponownego
ładowania i licencjonowania funkcji

W przyszłości SIMOCODE M-CP można dostosować do różnych wymagań operacyjnych poprzez zakup licencji, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych funkcjonalności w zależności od zastosowania. Zmniejsza to potrzebę zakupu i instalacji oddzielnych komponentów i sprawia, że system jest przyszłościowy. Jednym z przykładów jest integracja monitorowania stanu bezpośrednio z samym systemem zarządzania pracą silnika. Eliminuje to potrzebę stosowania oddzielnych czujników. Kluczowe parametry pracy napędu mogą być teraz monitorowane za pomocą modułów pomiaru prądu i napięcia, co upraszcza konfigurację. Kupując licencję, użytkownicy mogą aktywować dostarczanie danych za pośrednictwem SIMOCODE M-CP w celu uzyskania zaawansowanych funkcji analizy sygnatur prądowych silnika (MCSA) lub wykorzystania sztucznej inteligencji do wykrywania anomalii i uszkodzeń w maszynach, usprawniając proces i zwiększając niezawodność.

SIMOCODE M-CP w module wysuwnym

SIMOCODE M-CP w module wysuwnym

Wbudowany zrównoważony rozwój

Oprócz wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji i pakowania, wysoka jakość produktów procentuje długą żywotnością.

Dzięki wielu funkcjom diagnostycznym SIMOCODE M-CP może pomóc zwiększyć dostępność systemu i wydłużyć żywotność silników, zapewniając wczesne ostrzeżenia w przypadku nieprawidłowości. Długoterminowe aktualizacje oprogramowania układowego pomagają również zapewnić, że SIMOCODE M-CP pozostanie funkcjonalny i aktualny przez wiele lat.

Dodatkowe informacje

SIMOCODE

Siemens Energetyka