Informacja prasowa

Nowa generacja sterowników SIMATIC S7-1200 G2

6 czerwca 2024

Siemens wprowadzi nową generację sterowników SIMATIC S7-1200 G2

6 czerwca 2024 r.

  • SIMATIC S7-1200 G2 będą dostępne już zimą 2024 roku.
  • Główne korzyści z jego zastosowania obejmują: efektywną kontrolę ruchu, elastyczne bezpieczeństwo maszyn, zwiększoną wydajność i płynną skalowalność.
  • Nowe sterowniki są częścią innowacyjnej platformy Siemens Xcelerator, co pozwala klientom korzystać ze standaryzowanego podejścia inżynieryjnego w ramach TIA Portal.
  • Klienci mogli zapoznać się z SIMATIC S7-1200 G2 na targach Hannover Messe w kwietniu br.

Po raz pierwszy od dziesięciu lat Siemens zapowiedział nową generację sterowników – SIMATIC S7-1200 G2, które będą dostępne pod koniec 2024 r. Tym samym firma poszerza swoją ofertę i pokazuje, w jaki sposób innowacje ułatwią klientom automatyzację maszyn oraz zoptymalizują koszty. Nowe sterowniki pomagają łączyć światy technologii operacyjnej (OT) i informatycznej (IT). Ich wysoka skuteczność komunikacyjna oraz efektywne przetwarzanie danych zwiększają wydajność i elastyczność produkcji. Poprzez połączenie sterowników z systemami IT możliwe jest również wykorzystanie zaawansowanej analizy danych, na przykład w chmurze.

Nowe funkcje dla SIMATIC S7-1200 G2

Producenci maszyn stają w obliczu rosnących wymagań klientów dotyczących bardziej spersonalizowanych i elastycznych rozwiązań. To wymusza konieczność wprowadzenia postępu technologicznego, takiego jak nowe funkcje kontroli ruchu, poprawa wydajności i rozwiązania związane z bezpieczeństwem maszyn. Siemens oferuje pełną skalowalność dla wszystkich sterowników SIMATIC i dostarcza odpowiedni sterownik dla każdej aplikacji klienta.

Sterowniki SIMATIC S7-1200 G2 ustanawiają nowe standardy wydajności dla wszechstronnych i precyzyjnych aplikacji automatyki. Nowa seria sterowników łączy w sobie zintegrowane funkcje kontroli ruchu z oszczędzającymi miejsce i elastycznymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

Przykładowo, sterowniki S7-1200 G2 umożliwiają konstruktorom maszyn sterowanie wieloma skoordynowanymi osiami i prostą kinematyką. Klienci będą mogli liczyć na większą wydajność dzięki ulepszonej mocy obliczeniowej, specjalnym możliwościom komunikacyjnym i większej ilości pamięci, a także funkcji NFC (Near Field Communication) z dostępem w aplikacji do danych diagnostycznych, operacyjnych i danych urządzenia. Tekstowa informacja diagnostyczna dotycząca całej stacji programowalnego sterownika logicznego (PLC) redukuje czas przestoju maszyny i zapewnia użytkownikom szybki dostęp do danych.

Automatyka

Stoimy u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Po automatyzacji, przyszedł czas na digitalizację procesu produkcyjnego. Celem jest: większa wydajność, szybkość i jakość procesu, która pozwoli firmom zyskać przewagę nad konkurencją.

Dowiedz się więcej