Informacja prasowa

TIA Portal w wersji 20: najwyższa wydajność i efektywność

7 listopada 2024

TIA Portal w wersji 20: Zapewnia najwyższą wydajność i efektywność

Norymberga, 7 listopada 2024 r.

  • Obsługa najnowszych sterowników PLC zapewnia kompatybilność i zwiększa wydajność
  • Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki czytelnej dla człowieka reprezentacji tekstu kodu graficznego i aktualizacji zabezpieczeń
  • Poprawa wydajności, współpracy i efektywności dzięki generatywnej sztucznej inteligencji i zintegrowanym funkcjom chmury
TIA Portal version 20

TIA Portal w wersji 20: Zapewnia najwyższą wydajność dla wszystkich użytkowników

Siemens, wiodąca firma technologiczna, zaprezentuje najnowszą wersję środowiska projektowego TIA Portal na targach Smart Production Solutions (SPS) w Norymberdze w Niemczech. To środowisko projektowe usprawnia procesy automatyki przemysłowej, ułatwia pracę projektową oraz zwiększa wydajność tworzenia aplikacji, co umożliwia szybszy rozwój projektów.

TIA Portal w wersji V20 koncentruje się na poprawie wydajności i efektywności dla użytkowników, którzy skorzystają z skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i elastycznego dostosowania się do szybko zmieniających się rynków. Nowa wersja TIA Portal V20 integruje nowe programowalne sterowniki logiczne (PLC).

Rainer Brehm, dyrektor generalny ds. automatyzacji przemysłowej w firmie Siemens, wyjaśnia:
„W pełni zintegrowana automatyzacja oferowana w portfolio TIA jest podstawą do ekspansji w kierunku automatyzacji definiowanej programowo. Dzięki TIA Portal Version 20 użytkownicy mogą zwiększyć wydajność we wszystkich obszarach i wykorzystać najnowocześniejsze funkcje sterowników PLC – w tym sztuczną inteligencję, zintegrowane testowanie i zwiększone bezpieczeństwo."

Najnowsza integracja ze
sterownikami PLC zwiększa wydajność i bezpieczeństwo

Siemens reaguje na wyzwania związane ze zwiększeniem wydajności produkcji przemysłowej w obszarze całego portfolio sterowników Siemens Simatic. TIA Portal w wersji V20 oferuje rozszerzone funkcje, takie jak obsługa nowych sterowników PLC z rozbudowanymi funkcjami sterowania ruchem Motion Control wraz ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa Safety, w tym najnowszy sterownik S7-1200 G2, ponadto oferuje zwiększoną wydajność standardowych sterowników PLC klasy S7-1511/S7-1513, poprzez zastosowanie nowych jednostek centralnych w S7-1500. Dotyczy to również sterowników technologicznych ze zintegrowanymi funkcjami Motion Control oraz nowego sterownika klasy software controller. Wszystkie one obsługują i zapewniają czytelną dla człowieka tekstową reprezentację kodu programu ze wsparciem graficznym w TIA Portal w wersji V20. Zapewnia to łatwe korzystanie z zewnętrznych narzędzi, takich jak GIT czy Beyond Compare, a także generowanie kodu, dzięki czemu programowanie jest wygodniejsze dla użytkowników.

Funkcje bezpieczeństwa są również stale ulepszane. Dzięki TIA Portal V20 sterowniki PLC Simatic można podłączyć do centralnego systemu zarządzania użytkownikami na hali produkcyjnej na poziomie serwerów w zakładzie produkcyjnym. Kontrola dostępu do zarządzania użytkownikami (UMAC) umożliwia technikom serwisowym łatwy dostęp do urządzeń w hali produkcyjnej przy użyciu standardowych poświadczeń korporacyjnych — bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. UMAC jest z kolei połączony ze standardową usługą dostawcy tożsamości w infrastrukturze klienta: na przykład Microsoft Active Directory lub Azure ID. Dzięki temu administratorzy mogą efektywnie zarządzać uprawnieniami do urządzeń automatyki w standardowy sposób, dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku aplikacji w infrastrukturze IT.

Poprawa wydajności we
wszystkich obszarach

Oprócz nowej kompatybilności ze sterownikami PLC zaimplementowano ulepszone opcje optymalizacji programu i szybszą analizę czasu wykonywania programu na potrzeby serwisu i konserwacji, co przyczynia się do wzrostu wydajności produkcji. Nowa wersja oferuje również możliwości zwiększenia wydajności, jeśli chodzi o inżynierię w różnych lokalizacjach: Zoptymalizowana wymiana danych między TIA Portal, TIA Portal Cloud i Project Server Cloud zapewnia bezproblemową współpracę między wszystkimi platformami. Dotyczy to również aplikacji edge app na urządzeniach klasy EDGE, a także tworzenie automatyczną kopi zapasowych w chmurze, która zapewnia podgląd informacji o wprowadzonych zmianach lub aktualizacjach

Kolejnym krokiem w kierunku poprawy wydajności jest funkcja testowania w TIA Portal Test Suite, gdzie wykorzystano testy regresyjne, które gwarantują niezawodną jakość kodu dla projektowanych maszyn. TIA Portal w wersji V20 obsługuje funkcje testowania oprogramowania S7 w tym testowanie sekwencyjne.

Siemens Industrial Copilot płynnie łączy generatywną sztuczną inteligencję z TIA Portal, aby wspierać inżynierów automatyków w ich codziennej pracy. Nowa wersja zapewnia obsługę ważnych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń.

Siemens AG – globalna firma technologiczna obecna na polskim rynku od 1991 roku. W Polsce obejmuje 5 wyspecjalizowanych spółek: Siemens Sp. z o.o., Siemens Mobility Sp. z o.o., Siemens Financial Services Sp. z o. o., Siemens Industry Software Sp. z o.o. (wraz z Mentor Graphics Sp. z o. o.) oraz Siemens Healthcare Sp. z o. o.
Siemens Sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor odpowiedzialnej transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko. 

Marta Benedyczak
+48 538 554 054  / marta.benedyczak@siemens.com
www: Siemens Polska
Linkedin: www.linkedin.com/company/siemens

Wyślij email